1AT20AL1990.0 Y=5.0MM - Eski Ürün

Ürün 1AT20AL1990.0 Y=5.0MM artık kullanılmayan bir öğe. Başka sorularınız varsa bizimle iletişime geçin.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

1AT20AL1990.0 Y=5.0MM

T Serisi, 20mm, Standart,

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
Kesim Boyu:

Min: 152.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Yüksek esneklik, yalnızca N sınıfı eksantriklik anlamına gelir.
  • Tescilli "U" kanal yapısı, rayın zayıf makine tabanlarına veya yanlış hizalama hatalarına uyum sağlaması için esnemesine olanak tanır.
  • Yüksek ücretli işlenmiş bir tabana ve özel aletlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak daha düşük maliyetli kurulum ve daha kısa kurulum süresi.
  • Geleneksel tamamen çelik profil lineer kılavuzlar için yerine bırakmalı değiştirme.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 63.000,0 mm
[A1] 31.500,0 mm
[A2] 20.000,0 mm
[A3] 21.500,0 mm
[B] 76.000,0 mm
[E1] 53.000,0 mm
[E2] 40.000,0 mm
[H] 30.000,0 mm
[H1] 25.000,0 mm
[H2] 18.000,0 mm
[N1] 10.000,0 mm
[N5] 6.250,0 mm
[N6] 7.500,0 mm
[S1] M5
[S2] M6
[S3] M5
[S5] 58,0 mm
[S6] 95,0 mm
[X] 60.000,0 mm
[LMax] 3.000.000,0 mm

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Montaj
Taşıyıcı A - Standart
Boyut 20
Ray Uzunluğu 1.990,0 mm (78,35 in)
Malzeme Alüminyum Alaşımı
Taşıyıcı Sayısı 1
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Ağırlık 1,792 kg (3,951 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans Değer
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 9.000 N (2.023 lbf)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 11.340 N (2.549 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik Yük Derecelendirmesi 11.000 N (2.473 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?